AZ08K
Varenummer:101183494

Produktbeskrivelse
- Inngang med enkelt kabel (1 kabel per klemme)
- Plast bryterhus
- Kontaktpinne i aktuatorbro
- 1 Nøkkelinnganger
- Tetthetsgrad IP20
- Uatskillelig deksel og hus
- Hus med monteringsspor
- Selvrensing gjennom friksjonsbevegelsen i kontaktbroene
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ08K
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101183494
EAN (European Article Number)4030661332710
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
Tillatelser - Standard
DataTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN 81
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Bruttovekt27g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for heiserJa
Antall sikkerhetskontakter1
Mekaniske data
Nøkkelinnganger1
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Aktiveringsslag5mm
Aktiviseringskraft, cirka2N
MonteringHus med monteringsspor
Mechanical data - Connection technique
KabelføringEnlederinngang med tilkoblingstrakt
Konnektor stikkSkrueforbindelse M3
Kabeldimensjon, minimum0.75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Bredde73,5mm
Høyde27mm
Dybde21,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP20
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152A
Utstyrskategori DC-13200VDC
Utstyrskategori DC-132A
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippSelvrensende trykkontakt
Materiale for kontakter, elekriskCu- sølvbelagte nagler
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.11.2026, 03:01