AZ09 K
Varenummer:137000262

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- Tetthetsgrad IP20
- Kontaktpinne i aktuatorbro
- Selvrensing gjennom friksjonsbevegelsen i kontaktbroene
- 30mm x 38mm x 15,5mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ09 K
Artikkelnummer (bestillingsnummer)137000262
EAN (European Article Number)8905236100291
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-10
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-10
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-10
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
Tillatelser - Standard
DataTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN 81-20EN 81-50
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Materiale for dekselGjennomsiktig termoplast, selvslukkende
Bruttovekt17g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for heiserJa
Antall sikkerhetskontakter1
Mekaniske data
Nøkkelinngangerdekselside
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktiveringsslag7mm
Aktiviseringskraft, cirka2,2N
Monteringsentrert langhull med forankringselement
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x enlederinngang med tilkoblingstrakt
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
NotesM4, with self-opening clamping plates
Mekaniske data - mål
Bredde30mm
Høyde38mm
Dybde15,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP20
Arbeidstempratur-30 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152A
Utstyrskategori DC-13200VDC
Utstyrskategori DC-132A
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippSelvrensende trykkontakt
Materiale for kontakter, elekriskCu- sølvbelagte nagler
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.10.2026, 01:44