Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. AZ201
  2. AZ201
AZ201

AZ201

  • Plast bryterhus
  • RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • Selvovervåkende seriekabling
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm  vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
  • Egnet for henslede vern og skyvevern
  • Intelligent diagnose
4 Produkter
AZ201CC-T-1P2P

AZ201CC-T-1P2P

Art. nr. 103015814

Safety switch with separate actuator

AZ201SK-T-1P2P

AZ201SK-T-1P2P

Art. nr. 103015815

Safety switch with separate actuator

AZ201ST2-T-1P2P

AZ201ST2-T-1P2P

Art. nr. 103015816

Safety switch with separate actuator

AZ201ST-T-1P2P-2965-1

AZ201ST-T-1P2P-2965-1

Art. nr. 103041827

Safety switch with separate actuator

4 resultatet funnet