AZ201-I1-ST-T-AS
Arkiv
Varenummer:103027848

Produktbeskrivelse
- Sikkerhetsbryter med separat aktivator
- Plast bryterhus
- Integrert AS-grensesnitt
- 40 mm x 220 mm x 50 mm
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
- Intelligent diagnose
- Aktivator med returfjær
- Tetthetsgrad IP67