AZ21X/31X-B5
Varenummer:157000541

Produktbeskrivelse
- Vinklet nøkkel
- Spesielt egnet for skyvedører
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ21X/31X-B5
Artikkelnummer (bestillingsnummer)157000541
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Materiale for aktivatorRustfritt stål (V2A)
Bruttovekt37g
Mekaniske data
Nøkkelgummirammevinklet
Mekaniske data - mål
Lengde51,8mm
Bredde32mm
Høyde27,3mm
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.10.2026, 04:23