AZ316-T12
Varenummer:103053367

Produktbeskrivelse
- hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
- Konstruksjon iht. EN 50041
- Aktivatorhode kan reposisjoneres i trinn på 4 x 90°
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ316-T12
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103053367
EAN (European Article Number)4030661634494
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-10
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-10
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-10
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippmekanisk
aktueringsretningFront and top site
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Bruttovekt184g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall sikkerhetskontakter2
Antall kabelgjennomføringer1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Kontrollkategori1
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Merkved 10 % Ie og resistiv belastning
Mission time20Year(s)
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
Merkfor 2-kanals bruk og med egnet logikkenhet.
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Holdekraft12N
tvangsbrytende vandring5mm
Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum10N
Tvangsbrytende kraft, minimum 20N
Aktueringshastighet, maksikum 0,2m/s
MonteringSkruer
Type of the fixing screws2x M4
Tiltrekkingsmoment for festeskruene1,2Nm
Mechanical data - Connection technique
bruddSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Konnektor stikkSkruetilslutning
Kabeldimensjon, minimum0,34 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Tiltrekkingsmoment for den elektriske forbindelsen, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Tillatt kabeltypeFleksibelStiv trådStiv, solid ledning
Strip length5mm
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor37mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor113,8mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning300 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Overvoltage categoryI
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm5A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm400A
Koblingselement1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter
Note (Switching element)Vekselkontakt med dobbelt brytning, type Zb eller 3 NC-kontakter med galvanisk atskilte kontaktbroer
Bryteprinsippslow action, positive break NC contact
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-153A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-133A
Elektriske data - Hjelpekontaktene
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-153A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-133A
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)avtakbare vernhengslet beskyttelsesanordningskyvbar sikkerhetsvern
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 15.09.2026, 05:04