AZ3350-B1R
Varenummer:101214019

Produktbeskrivelse
- Spesielt egnet for hengslede vern
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ3350-B1R
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101214019
EAN (European Article Number)4030661446387
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Bruttovekt40g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum350mm
Nøkkelfleksibelgummiramme
Note
Note (General)Akselen på hengselet bør være 28 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme planminimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 350 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.10.2026, 20:52