AZ3350-B5
Varenummer:101214018

Produktbeskrivelse
- Spesielt egnet for skyvedører
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ3350-B5
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101214018
EAN (European Article Number)4030661446370
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Bruttovekt40g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum400mm
Nøkkelvinklet
Note
Note (General)Akselen på hengselet bør være 22 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme planminimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 400 mmPå hengslede vern, minium aktiveringsradius over den smale siden av aktivatoren 700 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.10.2026, 13:37