AZ3350-B6
Varenummer:101214016

Produktbeskrivelse
- Spesielt egnet for hengslede vern
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ3350-B6
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101214016
EAN (European Article Number)4030661446400
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Bruttovekt90g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum400mm
Nøkkelfleksibel
Note
Note (General)Akselen på hengselet bør være 55 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme planminimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 400 mmPå hengslede vern, minium aktiveringsradius ved 90° til aktivatorplanet 650 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.11.2026, 08:38