AZ/AZM 200-B1-LT
Varenummer:101183465
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Aktivatorer med returfjær
- Aktivator for hengslede skyvevern
- Tolererer opptil maks. 5 mm spillerom
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseAZ/AZM 200-B1-LT
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101183465
EAN (European Article Number)4030661321189
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Tillatelser - Standard
NoteSertifisering i kombinasjon med AZ/AZM 200
Gobale egenskaper
aktueringsretningvenstre
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Materiale for aktivatorformstøpt sink
Bruttovekt240g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Sensor for dørgjenkjenningJa
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Klemmekraft iht. EN ISO 141192.000N
Klemmekraft, maksimum2.600N
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator50mm
Bredde på aktivator84mm
Høyde for aktivator115mm
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.: Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.08.2026, 11:18