AZ/AZM 200-B30-LTAG1P20
Varenummer:101186150
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Enhånds nødutgang, selv i strømløs tilstand
- Aktivator for hengslede vern
- Aktivator med returfjær
- Enkel og intuitiv betjening
- Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
- Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
- Stikker ikke inn i døråpningen
- Ulike håndtal tilgjengelig
- Større mekanisk stabilitet
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseAZ/AZM 200-B30-LTAG1P20
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101186150
EAN (European Article Number)4030661325958
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Tillatelser - Standard
NoteSertifisering i kombinasjon med AZ/AZM 200
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialeMetallfilm
Materiale for aktivatorformstøpt sink
Materiale for operatoreneAluminium, plastbelegg
Materiale i nødutgangMateriale, plast-belagt
Bruttovekt1.400g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
NødutgangJa
Sensor for dørgjenkjenningJa
Mekaniske data
Grephåndtak
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
DørhengselVenstre
Klemmekraft iht. EN ISO 141192.000N
Klemmekraft, maksimum2.600N
Actuator mountedUtenfor
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator60mm
Bredde på aktivator115mm
Høyde for aktivator115mm
Length of the emergency exit60mm
Bredde på nødutgangen115mm
Høyden på nødutgangen115mm
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.: Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.07.2026, 06:02