AZ/AZM 200-B30-RTAG1
Varenummer:101178680
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Aktivator for hengslede vern
- Aktivator med returfjær
- Enkel og intuitiv betjening
- Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
- Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
- Stikker ikke inn i døråpningen
- Ulike håndtal tilgjengelig
- Større mekanisk stabilitet
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseAZ/AZM 200-B30-RTAG1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101178680
EAN (European Article Number)4030661312729
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Tillatelser - Standard
NoteSertifisering i kombinasjon med AZ/AZM 200
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Materiale for aktivatorformstøpt sink
Materiale for operatoreneAluminium, plastbelegg
Bruttovekt635g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Sensor for dørgjenkjenningJa
Mekaniske data
Grephåndtak
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
DørhengselHøyre
Klemmekraft iht. EN ISO 141192.000N
Klemmekraft, maksimum2.600N
Actuator mountedUtenfor
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator60mm
Bredde på aktivator115mm
Høyde for aktivator115mm
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.: Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.07.2026, 16:44