AZ/AZM201-B1-LT
Varenummer:103013493

Produktbeskrivelse
- for venstrehengslede dører
- Aktivatorer med returfjær
- Aktivator for hengslede skyvevern
- Tolererer opptil maks. 5 mm spillerom
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ/AZM201-B1-LT
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103013493
EAN (European Article Number)4030661493411
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Tillatelser - Standard
NoteSertifisering i kombinasjon med AZ/AZM201
Gobale egenskaper
aktueringsretningvenstre
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Materiale for aktivatorformstøpt sink
Bruttovekt240g
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Klemmekraft iht. EN ISO 141192.000N
Klemmekraft, maksimum2.600N
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator50mm
Bredde på aktivator84mm
Høyde for aktivator115mm
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.: Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 31.07.2026, 04:49