AZ/AZM201-B30-LTAG2
Varenummer:103030662

Produktbeskrivelse
- Aktivator for hengslede vern
- Enkel og intuitiv betjening
- Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
- Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
- Stikker ikke inn i døråpningen
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ/AZM201-B30-LTAG2
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103030662
EAN (European Article Number)4030661524382
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Tillatelser - Standard
NoteSertifisering i kombinasjon med AZ/AZM201
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Materiale for aktivatorformstøpt sink
Materiale for operatoreneAluminium, plastbelegg
Bruttovekt730g
Mekaniske data
GrepDreieknapp
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
DørhengselVenstre
Klemmekraft iht. EN ISO 141192.000N
Klemmekraft, maksimum2.600N
Actuator mountedUtenfor
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator91mm
Bredde på aktivator115mm
Høyde for aktivator115mm
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.: Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.07.2026, 06:08