AZ/AZM201-B30-RTAG2P25
Varenummer:103033478

Produktbeskrivelse
- Enhånds nødutgang, selv i strømløs tilstand
- Aktivator for hengslede vern
- Enkel og intuitiv betjening
- Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
- Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
- Stikker ikke inn i døråpningen
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ/AZM201-B30-RTAG2P25
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103033478
EAN (European Article Number)4030661532004
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Tillatelser - Standard
NoteSertifisering i kombinasjon med AZ/AZM201
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Materiale for aktivatorformstøpt sink
Materiale for operatoreneAluminium, plastbelegg
Materiale i nødutgangMetallfilm
Bruttovekt1.000g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
NødutgangJa
Mekaniske data
GrepDreieknappInnfelt håndtak
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
DørhengselHøyre
Klemmekraft iht. EN ISO 141192.000N
Klemmekraft, maksimum2.600N
Actuator mountedUtenfor
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator91mm
Bredde på aktivator115mm
Høyde for aktivator115mm
Length of the emergency exit23mm
Bredde på nødutgangen95mm
Høyden på nødutgangen95mm
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.: Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2026, 10:14