AZ/AZM201-B30-RTIG1P1
Varenummer:103025197

Produktbeskrivelse
- Aktivator for hengslede vern
- Enkel og intuitiv betjening
- Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
- Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
- Stikker ikke inn i døråpningen
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ/AZM201-B30-RTIG1P1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103025197
EAN (European Article Number)4030661512716
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Tillatelser - Standard
NoteSertifisering i kombinasjon med AZ/AZM201
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Materiale for aktivatorformstøpt sink
Materiale for operatoreneAluminium, plastbelegg
Materiale i nødutgangMateriale, plast-belagt
Bruttovekt1.144g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
NødutgangJa
Mekaniske data
Grephåndtak
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
DørhengselHøyre
Klemmekraft iht. EN ISO 141191.000N
Klemmekraft, maksimum1.300N
Actuator mountedInne
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator68mm
Bredde på aktivator115mm
Høyde for aktivator115mm
Length of the emergency exit94mm
Bredde på nødutgangen115mm
Høyden på nødutgangen115mm
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.: Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2026, 00:28