AZ/AZM201-B40-LTAG1P1
Varenummer:103016806

Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ/AZM201-B40-LTAG1P1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103016806
EAN (European Article Number)4030661509693
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Tillatelser - Standard
NoteSertifisering i kombinasjon med AZ/AZM201
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Materiale for aktivatorformstøpt sink
Materiale for operatoreneAluminium, plastbelegg
Materiale i nødutgangMateriale, plast-belagt
Bruttovekt1.312g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
NødutgangJa
Sensor for dørgjenkjenningJa
Mekaniske data
Grephåndtak
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
DørhengselVenstre
Klemmekraft iht. EN ISO 141192.000N
Klemmekraft, maksimum2.600N
Actuator mountedUtenfor
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator94mm
Bredde på aktivator230mm
Høyde for aktivator115mm
Length of the emergency exit68mm
Bredde på nødutgangen115mm
Høyden på nødutgangen115mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.07.2026, 17:31