AZ/AZM300-B1
Varenummer:101218025

Produktbeskrivelse
- 3 forskjellige retninger av aktuering
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ/AZM300-B1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101218025
EAN (European Article Number)4030661425788
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Materiale for aktivatorGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Materialet i brakettenRustfritt stål (V4A)
Bruttovekt90g
Mekaniske data
Nøkkelrett
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator127mm
Bredde på aktivator35mm
Høyde for aktivator46mm
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.10.2026, 23:28