AZM 161-B1-2024
Varenummer:101178199

Produktbeskrivelse
- Spesielt egnet for skyvedører
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZM 161-B1-2024
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101178199
EAN (European Article Number)4030661310107
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Materiale for aktivatorRustfritt stål (V2A)
Bruttovekt35g
Mekaniske data
Nøkkelrettstiv
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Note
Note (General)minimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 150 mmPå hengslede vern, minium aktiveringsradius ved 90° til aktivatorplanet 180 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.07.2026, 02:44