AZM 161-STS30-01
Varenummer:101175171

Produktbeskrivelse
- Forriglingshåndtak
- Egnet for alle typer vern
- Maks. 110 °C
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZM 161-STS30-01
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101175171
EAN (European Article Number)4030661304458
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Materialet for husbelegglakkert
Materiale for operatoreneAluminium
Materialet i monteringsplatensteel
Bruttovekt1.950g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
nødhåndtakJa
Mekaniske data
DørhengselHøyre
Klippekraft15.000N
Actuator mountedInne
inkludert ved levering
inkludert ved leveringMed nødhåndtakThe door latch is not included in the scope of delivery
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)(parts marked grey in the dimensional drawing)
Leveringsomfang for monteringsmateriellMonteringsplate for sikkerhetsbryter
Note
Note (General)For aktivatorer montert på insiden må monteringsplate MP TG-01 brukes for å feste dørhåndtaket til profilen.When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.09.2026, 02:09