AZM 161-STS30-06
Varenummer:101175491

Produktbeskrivelse
- Forriglingshåndtak
- Egnet for alle typer vern
- Maks. 110 °C
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZM 161-STS30-06
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101175491
EAN (European Article Number)4030661305431
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Bruttovekt2.055g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
nødhåndtakJa
Mekaniske data
DørhengselVenstre
Klippekraft15.000N
Actuator mountedUtenfor
inkludert ved levering
inkludert ved leveringThe door latch is not included in the scope of delivery
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)(parts marked grey in the dimensional drawing)Aktivator inkl. monteringsplateNødhåndtak inkludert monteringsplate
Leveringsomfang for monteringsmateriellMonteringsplate for sikkerhetsbryter
Note
Note (General)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 30.08.2026, 11:06