AZM 161 Z ST1-AS RAP
Varenummer:101209108

Produktbeskrivelse
- Solenoidtilførsel 24 VDC (Aux)
- Vernelås overvåket
- Manuell tvangsåpning
- Nøkkelbryter med lås
- Plast bryterhus
- Høy holdekraft 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- dobbel isolering
- Lang levetid
- Integrert AS-grensesnitt
Vennligst logg inn for å se priser