AZM 161B-ST1-FB-RA
Varenummer:103034789

Produktbeskrivelse
- Maskinutførelse for tilkobling til en Safety-feltboks SFB
- konnektorplugg M12, 8-polet
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- 6 Kontakter
- Lang levetid
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZM 161B-ST1-FB-RA
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103034789
EAN (European Article Number)4030661541778
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippelektromekanisk
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Bruttovekt452g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
driftsspenningJa
Manuell tvangsåpningJa
Antall aktiveringsretninger3
Antall eksterne kontakter1
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Kontrollkategori1
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
MerkElektrisk levetid på forespørsel.
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Merkved 10 % Ie og resistiv belastning
Mission time20Year(s)
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
Merkfor 2-kanals bruk og med egnet logikkenhet.
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktivatordødgang i aktiveringsretning5,5mm
Klemmekraft iht. EN ISO 141192.000N
Klemmekraft, maksimum2.600N
Holdekraft30N
tvangsbrytende vandring10mm
Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum10N
Tvangsbrytende kraft, minimum 20N
Aktueringshastighet, maksikum 2m/s
MonteringSkruer
Type of the fixing screws3x M6
Mechanical data - Connection technique
Connector position Sentrert
Konnektor stikkKonnektorplugg M12, 8-polet, A-koding
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor30mm
Bredde på sensor130mm
Høyde på sensor90mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Protection classII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
IsolasjonsspenningStik 8-polet - 60 V
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Nominell impulsmotstandsspenning, stikker 8-polet0.8kV
Elektriske data
Termisk teststrøm2A
Rated control voltage24VAC/DC
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Elektriske strømforbruk, maksimum10W
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
Bryteprinsippslow action, positive break NC contact
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Arbeidssyklus magnet100%
Testpulsens varighet, maksimum5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-1524VAC
Current, Utilisation category AC-152A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Elektriske data - Hjelpekontaktene
Voltage, Utilisation category AC-1524VAC
Current, Utilisation category AC-152A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)avtakbare vernhengslet beskyttelsesanordningskyvbar sikkerhetsvern
Pin-tildeling
PIN 1A1 Matespenning
PIN 2X1 Sikkerhetsinngang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sikkerhetsutgang 1
PIN 5Signalutganger
PIN 6X2 Sikkerhetsinngang 2
PIN 7Y2 Sikkerhetsutgang 2
PIN 8IN Solenoidkontroll
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Note
Note (General)Sperringer med prinsippet kraft til å låse skal bare brukes i spesielle tilfelle etter en nøye evaluering av uhellsrisikoen, ettersom verneinnretningen kan åpnes umiddelbart ved feil på strømtilførselen eller når hovedbryteren er åpnet.
Note (Manual release)For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehørFor vedlikehold, installasjon etc.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.10.2026, 04:06