Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. AZM 161I-B1
  2. AZM 161I-B1
AZM 161I-B1

AZM 161I-B1

  • Kompakt konstruksjon
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • individuelt kodet
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • dobbel isolering
  • Høy holdekraft
  • Lang levetid
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Spesielt egnet for skyvedører
13 Produkter
AZM 161CC-12/03RI-024-B1

AZM 161CC-12/03RI-024-B1

Art. nr. 101212388

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12I-024-B1

AZM 161SK-12/12I-024-B1

Art. nr. 101214650

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RI-024-B1

AZM 161SK-12/12RI-024-B1

Art. nr. 101213351

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIA-024-B1

AZM 161SK-12/12RIA-024-B1

Art. nr. 101211547

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIED/TU -024-B1

AZM 161SK-12/12RIED/TU -024-B1

Art. nr. 101214462

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

Art. nr. 103000236

Solenoid interlock

AZM161SK-12/12RITU-024-B1

AZM161SK-12/12RITU-024-B1

Art. nr. 103000234

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RITD/EU-024-B1

AZM 161SK-12/12RITD/EU-024-B1

Art. nr. 101216921

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B1

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B1

Art. nr. 103000011

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RITD-024-B1

AZM 161SK-12/12RITD-024-B1

Art. nr. 103008166

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12RIED/TU-024-B1

AZM 161CC-12/12RIED/TU-024-B1

Art. nr. 103035469

Solenoid interlock

AZM 161ST-11/12RI-024G-B1

AZM 161ST-11/12RI-024G-B1

Art. nr. 101216187

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIN-024-B1

AZM 161SK-12/12RIN-024-B1

Art. nr. 103016937

Solenoid interlock

13 resultatet funnet