Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. AZM 161I-B6R
  2. AZM 161I-B6R
AZM 161I-B6R

AZM 161I-B6R

  • høyreutførelse
  • Kompakt konstruksjon
  • For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • individuelt kodet
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • dobbel isolering
  • Høy holdekraft
  • Lang levetid
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
9 Produkter
AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6R

AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6R

Art. nr. 101217540

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RI-024-B6R

AZM 161SK-12/12RI-024-B6R

Art. nr. 101215869

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6R

AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6R

Art. nr. 101211999

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIED/TU-024-B6R

AZM 161SK-12/12RIED/TU-024-B6R

Art. nr. 101217662

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RITU-024- B6R

AZM 161SK-12/12RITU-024- B6R

Art. nr. 101215899

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIED-024-B6R

AZM 161SK-12/12RIED-024-B6R

Art. nr. 103037224

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RI-024G-B6R

AZM 161SK-12/12RI-024G-B6R

Art. nr. 101217295

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6R

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6R

Art. nr. 103014449

Solenoid interlock

AZM 161ST-12/11I-024-B6R

AZM 161ST-12/11I-024-B6R

Art. nr. 103031986

Solenoid interlock

9 resultatet funnet