AZM 161SK-12/12RI-024-B1
Varenummer:101213351

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Skrueforbindelse
- Manuell utløsing fra siden
- Kompakt konstruksjon
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- individuelt kodet
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- dobbel isolering
- Høy holdekraft
- Lang levetid
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Spesielt egnet for skyvedører
Vennligst logg inn for å se priser