AZM 161SK-12/12RIED-024-B6R
Varenummer:103037224

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Skrueforbindelse
- Manuell tvangsåpning, dekselside
- Nødutgang, bak
- høyreutførelse
- Kompakt konstruksjon
- For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- individuelt kodet
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- dobbel isolering
- Høy holdekraft
- Lang levetid
- 130 mm x 90 mm x 30 mm