AZM 161SK-12/12RITD-024-B1
Varenummer:103008166

Produktbeskrivelse
- Nødutgang, på side
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Skrueforbindelse
- Manuell tvangsåpning
- Kompakt konstruksjon
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- individuelt kodet
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- dobbel isolering
- Høy holdekraft
- Lang levetid
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Spesielt egnet for skyvedører