AZM 161ST-12/11I-024-B6R
Varenummer:103031986

Produktbeskrivelse
- Stor kabingsseksjon
- Manuell tvangsåpning
- 2 Stikkontakt M12, #1#- og #2#-polet
- høyreutførelse
- Kompakt konstruksjon
- For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- individuelt kodet
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- dobbel isolering
- Høy holdekraft
- Lang levetid
- 130 mm x 90 mm x 30 mm