AZM 161ST-12/11I-024-B6L
Varenummer:103031985

Produktbeskrivelse
- Stor kabingsseksjon
- Manuell tvangsåpning
- 2 Stikkontakt M12, #1#- og #2#-polet
- venstreutførelse
- Kompakt konstruksjon
- For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- individuelt kodet
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- dobbel isolering
- Høy holdekraft
- Lang levetid
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZM 161ST-12/11I-024-B6L
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103031985
EAN (European Article Number)4030661632964
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Generell informasjonindividuelt kodet
Kodenivå i henhold til ISO 14119Høy
Aktivt prinsippelektromekanisk
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Materiale for aktivatorRustfritt stål
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenningJa
Manuell tvangsåpningJa
Antall aktiveringsretninger3
Antall eksterne kontakter2
Antall sikkerhetskontakter4
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Kontrollkategori1
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
MerkElectrical life on request.
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Merkat 10% Ie and ohmic load
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
Note (B10D Normally open contact (NO))På 10% Ie og ohmsk last
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
Merkfor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mission time20Year(s)
Klassifisering - forriglingsfunksjon
Performance Level, up toe
Merk (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum95mm
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktivatordødgang i aktiveringsretning5,5mm
Klemmekraft iht. EN ISO 141192.000N
Klemmekraft, maksimum2.600N
Holdekraft30N
tvangsbrytende vandring10mm
Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum10N
Tvangsbrytende kraft, minimum 20N
Aktueringshastighet, maksikum 2m/s
MonteringSkruer
Type of the fixing screws3x M6
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkKonnektorplugg M12, 4-polet, A-kodingKonnektorplugg M12, 8-polet, A-koding
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor30mm
Bredde på sensor130mm
Høyde på sensor90mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Protection classII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
IsolasjonsspenningStik 4-polet - 250 VStik 8-polet - 60 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Nominell impulsmotstandsspenning, stikker 4-polet2.5kV
Nominell impulsmotstandsspenning, stikker 8-polet0.8kV
Elektriske data
Termisk teststrøm2A
Rated control voltage24VAC/DC
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Elektriske strømforbruk, maksimum10W
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
Bryteprinsippslow action, positive break NC contact
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Arbeidssyklus magnet100%
Testpulsens varighet, maksimum5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Elektriske data - Hjelpekontaktene
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)avtakbare vernhengslet beskyttelsesanordningskyvbar sikkerhetsvern
inkludert ved levering
inkludert ved leveringIkke tilgjengelig som reservedelSlissetetningThe actuator is included in the scope of delivery
Note
Note (General)Akselen på hengselet bør være 11 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme planAktivatoren er ikke tilgjengelig separat.Betätigungsradius einstellbar bis minimal 95 mm mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2 mm (a)
Note (Manual release)For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehørFor vedlikehold, installasjon etc.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2026, 00:03