AZM 161ST-12/11K-024
Varenummer:101192422

Produktbeskrivelse
- 2 Stikkontakt M12, #1#- og #2#-polet
- Manuell tvangsåpning, på side
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- 6 Kontakter
- Lang levetid
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZM 161ST-12/11K-024
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101192422
EAN (European Article Number)4030661352381
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippelektromekanisk
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Farge på husoverdelenSvart
Farge på husunderdelensvart
Bruttovekt490g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenningJa
Manuell tvangsåpningJa
Antall aktiveringsretninger3
Antall eksterne kontakter2
Antall sikkerhetskontakter3
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Kontrollkategori1
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
MerkElectrical life on request.
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Merkat 10% Ie and ohmic load
Mission time20Year(s)
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
Merkfor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mission time20Year(s)
Klassifisering - forriglingsfunksjon
Performance Level, up toe
Merk (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Mekaniske data
Forriglingsprinsippåpner med spenning
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktivatordødgang i aktiveringsretning5,5mm
Klemmekraft iht. EN ISO 141192.000N
Klemmekraft, maksimum2.600N
Holdekraft5N
tvangsbrytende vandring10mm
Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum10N
Tvangsbrytende kraft, minimum 10N
Aktueringshastighet, maksikum 2m/s
MonteringSkruer
Type of the fixing screws3x M5
Utforming av skruehodetFlat head screw
Mechanical data - Connection technique
Connector position Bunn
Konnektor (mekanisk)Konnektorplugg M12, 8-pol, A-kodet
Konnektorplugg M12, 4-pol, A-kodet
Konnektorplugg M12, 4-pol, A-kodet
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor30mm
Bredde på sensor130mm
Høyde på sensor90mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +85 °C
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Protection classII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
IsolasjonsspenningStik 4-polet - 250 VStik 8-polet - 60 V
Nominell impulsmotstandsspenning, stikker 4-polet2.5kV
Nominell impulsmotstandsspenning, stikker 8-polet0.8kV
Elektriske data
Termisk teststrøm2A
Rated control voltage24VAC/DC
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Elektriske strømforbruk, maksimum10W
KoblingselementMagnet: 1 NO contact, 2 NC contacts / Actuator 1 NO contact, 1 NC contact
Bryteprinsippslow action, positive break NC contact
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Arbeidssyklus magnet100%
Testpulsens varighet, maksimum5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Elektriske data - Hjelpekontaktene
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)avtakbare vernhengslet beskyttelsesanordningskyvbar sikkerhetsvern
Pin-tildeling
ConnectionConnector plug M12, 8-pole, A-coded
PIN 1A1
PIN 2A2
PIN 313
PIN 414
PIN 521
PIN 622
PIN 751
PIN 852
ConnectionConnector plug M12, 4-pole, A-coded
PIN 163
PIN 264
PIN 371
PIN 472
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Note
Note (Manual release)For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehørManuell utløsing fra siden
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 15.08.2026, 22:04