AZM 170-02ZRI-ST-B6L 24VAC/DC
Arkiv
Varenummer:101144373

Produktbeskrivelse
- Stikkontakt M12, 4-polet
- A- og B-koding av konnektorene
- Manuell utløsing fra siden
- dobbel isolering
- individuelt kodet
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakt konstruksjon
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Lang levetid
- Høy holdekraft
- venstreutførelse
- For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet