AZM 170-11ZRIA-B1 24VAC/DC
Varenummer:101140799

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- IDC-avslutningsmetode
- Manuell tvangsåpning
- dobbel isolering
- individuelt kodet
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakt konstruksjon
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Lang levetid
- Høy holdekraft
- Spesielt egnet for skyvedører
Vennligst logg inn for å se priser