AZM 170 B ST-AS RAP
Varenummer:101210414

Produktbeskrivelse
- Aktivator overvåket
- driftsspenning
- Nøkkelbryter med lås
- Integrert AS-grensesnitt
- Plast bryterhus
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- dobbel isolering
- Høy holdekraft
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZM 170 B ST-AS RAP
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101210414
EAN (European Article Number)4030661390406
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DataASi-SaWcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Aktivt prinsippelektromekanisk
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Reaksjonstid, maksimum100ms
Bruttovekt310g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
driftsspenningJa
Aktivator overvåketJa
Integrert indikator, status Ja
Antall aktiveringsretninger2
Klassifisering
StandardEN IEC 61508
Performance Level, up toc
Kontrollkategori1
PFH-verdi1,16 x 10⁻⁶/h
Note (PFH-value)opp til maks. 100 000 omkoblingssykluser/år
Safety Integrity Level (SIL) 1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
PFH value1,01 x 10⁻⁷/h
Note (PFH-value)opp til maks. 100 000 omkoblingssykluser/år
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Klemmekraft1.000N
Holdekraft30N
Aktueringshastighet, maksikum 2m/s
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkKonnektorplugg M12, 4-polet, A-koding
Mekaniske data - mål
Bredde på sensor90mm
Høyde på sensor75,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data - AS-grensesnitt
Merkespenning26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Driftsstrøm, maksimum100mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i SpecificationSikkerhetsslave
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-7.B.F.E
AS-i, IU-kode0x7
AS-i, ID-kode0xB
AS-i, ID-kode10xF
AS-i, ID-kode20xE
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Outputs, DO 0Solenoidkontroll
AS-i Outputs, DO 1Ikke i bruk
AS-i Outputs, DO 2Ikke i bruk
AS-i Outputs, DO 3Ikke i bruk
AS-i Parameter bits, P0Vakt og aktuator oppdaget
AS-i Parameter bits, P1Magnetisk forrigling låst
AS-i Parameter bits, P2Ikke i bruk
AS-i Parameter bits, P3Ikke i bruk
Note (AS-i Parameter bits)FID: periferifeilSett parameterutgangene til "1111" (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning
Elektriske data - hjelpespenning (aux)
Driftsspenning24 VDC -15 % / +10 %
Current consumption500mA
Merkespenning24VDC
Fuse rating4A
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) (1) Grønn lysdiode: tilførselsspenning(2) rød lysdiode: kommunikasjonsfeil / slaveadresse = 0(3) Gul lysdiode: aktiveringsstatus
Pin-tildeling
PIN 1AS-i +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Note
Note (General)Sperringer med prinsippet kraft til å låse skal bare brukes i spesielle tilfelle etter en nøye evaluering av uhellsrisikoen, ettersom verneinnretningen kan åpnes umiddelbart ved feil på strømtilførselen eller når hovedbryteren er åpnet.
Merk Spenning AUX DCstabilised PELV power supply
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.09.2026, 23:08