Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. AZM 170i-B5
  2. AZM 170I-B5
AZM 170I-B5

AZM 170I-B5

  • Double-insulated
  • Individual coding
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Compact design
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Long life
  • High holding force
  • Particularly suitable for front mounting
10 Produkter
AZM 170-02ZRI-B5 24VAC/DC

AZM 170-02ZRI-B5 24VAC/DC

Art. nr. 101140802

Solenoid interlock

AZM 170-02ZRI-ST-B5-2197 24VAC/DC

AZM 170-02ZRI-ST-B5-2197 24VAC/DC

Art. nr. 101144339

Solenoid interlock

AZM 170-02ZRIA-B5 24VAC/DC

AZM 170-02ZRIA-B5 24VAC/DC

Art. nr. 101140804

Solenoid interlock

AZM 170-02ZRIA-ST-B5 24VAC/DC

AZM 170-02ZRIA-ST-B5 24VAC/DC

Art. nr. 101144342

Solenoid interlock

AZM 170-11ZRI-B5 24VAC/DC

AZM 170-11ZRI-B5 24VAC/DC

Art. nr. 101140801

Solenoid interlock

AZM 170-02ZI-B5 24VAC/DC

AZM 170-02ZI-B5 24VAC/DC

Art. nr. 101144316

Solenoid interlock

AZM 170ST-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

AZM 170ST-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Art. nr. 103006398

Solenoid interlock

AZM 170SK-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

AZM 170SK-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Art. nr. 101195873

Solenoid interlock

AZM 170SK-02/10ZRI-B5-2197 24VAC/DC

AZM 170SK-02/10ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Art. nr. 103045797

Solenoid interlock

AZM 170SK-11/02ZRIA-B5 24VAC/DC

AZM 170SK-11/02ZRIA-B5 24VAC/DC

Art. nr. 101190955

Solenoid interlock

10 resultatet funnet