Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. AZM 170i-B6R
  2. AZM 170I-B6R
AZM 170I-B6R

AZM 170I-B6R

  • dobbel isolering
  • individuelt kodet
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakt konstruksjon
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Lang levetid
  • Høy holdekraft
  • høyreutførelse
  • For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet
8 Produkter
AZM 170-02ZRI-B6R 24VAC/DC

AZM 170-02ZRI-B6R 24VAC/DC

Art. nr. 101140806

Solenoid interlock

AZM 170-02ZRIA-B6R 24VAC/DC

AZM 170-02ZRIA-B6R 24VAC/DC

Art. nr. 101140808

Solenoid interlock

AZM 170-11ZRI-B6R 24VAC/DC

AZM 170-11ZRI-B6R 24VAC/DC

Art. nr. 101140805

Solenoid interlock

AZM 170-11ZRIA-B6R 24VAC/DC

AZM 170-11ZRIA-B6R 24VAC/DC

Art. nr. 101140807

Solenoid interlock

AZM 170-02ZRIA-B6R 230VAC

AZM 170-02ZRIA-B6R 230VAC

Art. nr. 101136368

Solenoid interlock

AZM 170SK-02ZRIA-B6R 24VAC/DC

AZM 170SK-02ZRIA-B6R 24VAC/DC

Art. nr. 101217958

Solenoid interlock

AZM 170SK-11/02ZRIA-B6R 24VAC/DC

AZM 170SK-11/02ZRIA-B6R 24VAC/DC

Art. nr. 103011339

Solenoid interlock

AZM 170SK-11/02-ZRI-B6R-2197 24VAC/DC

AZM 170SK-11/02-ZRI-B6R-2197 24VAC/DC

Art. nr. 103025182

Solenoid interlock

8 resultatet funnet