AZM 200 BZ ST-T-AS AP
Arkiv
Varenummer:101194500

Produktbeskrivelse
- Solenoidtilførsel 24 VDC (Aux)
- Kombinert overvåking av aktuator og magnetisk forrigling
- Nøkkelbryter med lås
- Plast bryterhus
- Høy holdekraft 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- dobbel isolering
- Lang levetid
- Integrert AS-grensesnitt