AZM 200CC-T-1P2P
Varenummer:101179701
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Vernelås overvåket
- Plast bryterhus
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- Selvovervåkende seriekabling
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
- Intelligent diagnose
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseAZM 200CC-T-1P2P
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101179701
EAN (European Article Number)4030661312699
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Aktivt prinsippinduktiv
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Reaksjonstid, maksimum60ms
Farens varighet, maksimum120ms
Bruttovekt535g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenningJa
Vernelås overvåketJa
Manuell tvangsåpningJa
KortslutningsdeteksjonJa
KortslutningsgjenkjenningJa
SeriekablingJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Integrert indikator, status Ja
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetslåsfunksjon
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi4,00 x 10⁻⁹/h
PFD-verdi1,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Mission time20Year(s)
Klassifisering - forriglingsfunksjon
Performance Level, up tod
Kontrollkategori2
PFH-verdi2,50 x 10⁻⁹/h
PFD-verdi2,20 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Klemmekraft iht. EN ISO 141192.000N
Merk (klemmekraft FZh)1.000 N i forbindelse med en aktuator AZ/AZM201-B30 for innvendig montering.
Klemmekraft, maksimum2.600N
Merk (klemmekraft Fmax)1.300 N i forbindelse med en aktuator AZ/AZM201-B30 for innvendig montering.
Holdekraft30N
Aktueringshastighet, maksikum 0,2m/s
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, minimum0,7Nm
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, maks1Nm
MerkTorx T10
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkFjærtrinseforbindelse
Kabeldimensjon, minimum0,25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt, minimum23AWG
Ledertverrsnitt, maksimum15AWG
Tillatt kabeltypeFleksibelStiv trådStiv, solid ledning
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor50mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor220mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +10 %
Strøm uten belastning I0, typisk600mA
Merkespenning24VDC
driftssstrøm50mA
Tid til beredskap, maksimum4.000ms
Brytefrekvens, cirka1Hz
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Koblingsterskeler for magnetinnganger-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Arbeidssyklus magnet100%
Electrical data - Safety digital inputs
Koplingsterskler på sikkerhetsinnganger−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Driftsstrøm for sikkerhetsinngangene ved 24 V5mA
Electrical data - Safety digital outputs
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)250mA
Voltage drop Ud, maximum4V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,25A
Elektriske data - diagnoseutgang
Voltage drop Ud, maximum4V
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,05A
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) Feil funksjonell defekt: rød lysdiodeKoblingsforhold: gul lysdiodeTilførselsspenning UB: grønn lysdiode
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.Trekantnøkkel for AZM 200
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)AZ/AZM 200-B1
Note
Note (General)Så lenge aktueringsenheten forblir satt inn i den magnetiske forriglingen, kan den ulåste sikkerhetsvakten låses på nytt. Sikkerhetsutgangene vil så bli aktivert igjen. Det er derfor ikke nødvendig å åpne vakten.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.11.2026, 20:34