AZM 200ST1-T-1P2PWA
Arkiv
Varenummer:101211072

Produktbeskrivelse
- Vernelås overvåket
- Stikkontakt M23, 8+1-polet
- Plast bryterhus
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- Selvovervåkende seriekabling
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
- Intelligent diagnose
- Manuell tvangsåpning