AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC
Arkiv
Varenummer:101174577

Produktbeskrivelse
- Kulereile justrbar til 400 N
- Problemfri åpning av dører under spenning ved hjelp av hevarmsystem
- To brytere med separate aktivatorer
- Egnet for kontrollkategori 4
- Tilstanden på verneinnretningen kan skannes
- Fjærbelastede aktivatorer
- 130 mm x 144 mm x 56 mm
- metallhus
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Robust design
- Lang levetid
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Skrueklemmetilkobling