AZM 415-02/02ZPKE-2374 24VAC/VDC
Varenummer:101209155

Produktbeskrivelse
- metallhus
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Robust design
- Lang levetid
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Skrueklemmetilkobling
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZM 415-02/02ZPKE-2374 24VAC/VDC
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101209155
EAN (European Article Number)4030661381817
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippelektromekanisk
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt1.050g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenningJa
NødutgangJa
Antall aktiveringsretninger1
Antall vernedører1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Klemmekraft iht. EN ISO 141193.500N
Holdekraft, minimum150N
Holdekraft, maksimum400N
tvangsbrytende vandring5mm
Tvangsbrytende kraft, minimum 15N
Aktueringshastighet, maksikum 0,2m/s
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum0,75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor71,5mm
Bredde på sensor130mm
Høyde på sensor100mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-25 ... +50 °C
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Rated control voltage24VAC/DC
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131A
Elektriske strømforbruk, maksimum10W
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)hengslet beskyttelsesanordningskyvbar sikkerhetsvern
Note
Note (General)(-2374) The auxiliary release mount is designed as a special triangular shape with 30% glass fiber content.
Note (Manual release)Bare brukt på enheter med strøm for å åpneFor manuell frigjøring ved hjelp av trekantnøkkel M3 (inkludert i leveransen)For vedlikehold, installasjon etc.med trekantnøkkel
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2026, 15:29