AZM 415-02/11ZPKE 24VAC/DC
Varenummer:101174548

Produktbeskrivelse
- Kulereile justrbar til 400 N
- 2 brytere i én innkapsling
- Problemfri åpning av dører under spenning ved hjelp av hevarmsystem
- Ex-versjon tilgjengelig
- Manuell tvangsåpning
- 141 mm x 100 mm x 46,5 mm
- metallhus
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Robust design
- Lang levetid
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Skrueklemmetilkobling
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZM 415-02/11ZPKE 24VAC/DC
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101174548
EAN (European Article Number)4030661303932
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippelektromekanisk
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt940g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenningJa
Manuell tvangsåpningJa
Antall aktiveringsretninger1
Antall eksterne kontakter1
Antall sikkerhetskontakter3
Antall vernedører1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Klemmekraft iht. EN ISO 141193.500N
Holdekraft, minimum150N
Holdekraft, maksimum400N
tvangsbrytende vandring5mm
Tvangsbrytende kraft, minimum 15N
Aktueringshastighet, maksikum 0,2m/s
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum0,75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor46,5mm
Bredde på sensor141mm
Høyde på sensor100mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-25 ... +50 °C
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Rated control voltage24VAC/DC
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131A
Elektriske strømforbruk, maksimum10W
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)hengslet beskyttelsesanordningskyvbar sikkerhetsvern
Note
Note (Manual release)Bare brukt på enheter med strøm for å åpneFor manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehørFor vedlikehold, installasjon etc.med trekantnøkkel
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2026, 12:30