Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. AZM 415
  2. AZM 415
Arkiv
AZM 415

AZM 415

  • Kulereile justrbar til 400 N
  • metallhus
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Robust design
  • Lang levetid
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Skrueklemmetilkobling
9 Produkter
AZM 415-02/11ZPK 110 VAC
Arkiv

AZM 415-02/11ZPK 110 VAC

Art. nr. 101174537

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC
Arkiv

AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

Art. nr. 101174577

Solenoid interlock

AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC
Arkiv

AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC

Art. nr. 101174535

Solenoid interlock

AZM 415-33ZPDKA 110 VAC
Arkiv

AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

Art. nr. 101117715

Solenoid interlock

AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC
Arkiv

AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC

Art. nr. 101152789

Solenoid interlock

AZM 415-22ZPKA-M20 24VAC /DC
Arkiv

AZM 415-22ZPKA-M20 24VAC /DC

Art. nr. 101164463

Solenoid interlock

AZM 415-22ZPK-2652 24VAC/DC
Arkiv

AZM 415-22ZPK-2652 24VAC/DC

Art. nr. 101204319

Solenoid interlock

AZM 415-22XPK-9726 24VAC /DC
Arkiv

AZM 415-22XPK-9726 24VAC /DC

Art. nr. 101136126

Solenoid interlock

AZM 415-02/02ZPK-ST 24VAC/DC
Arkiv

AZM 415-02/02ZPK-ST 24VAC/DC

Art. nr. 101207928

Solenoid interlock

9 resultatet funnet