AZM 415-11/11ZPKE 24VAC/DC
Varenummer:101167190

Produktbeskrivelse
- Kulereile justrbar til 400 N
- 2 brytere i én innkapsling
- Problemfri åpning av dører under spenning ved hjelp av hevarmsystem
- Ex-versjon tilgjengelig
- Manuell tvangsåpning
- 141 mm x 100 mm x 46,5 mm
- metallhus
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Robust design
- Lang levetid
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Skrueklemmetilkobling
Vennligst logg inn for å se priser