AZM 415-11/11ZPKE14H 24VAC/DC
Varenummer:101167193

Produktbeskrivelse
- Kulereile justrbar til 400 N
- Problemfri åpning av dører under spenning ved hjelp av hevarmsystem
- To brytere med separate aktivatorer
- Egnet for kontrollkategori 4
- Tilstanden på verneinnretningen kan skannes
- Fjærbelastede aktivatorer
- 130 mm x 144 mm x 56 mm
- metallhus
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Robust design
- Lang levetid
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Skrueklemmetilkobling