AZM 415-11/02ZPKTE 24VAC/DC
Varenummer:101193002

Produktbeskrivelse
- Kulereile justrbar til 400 N
- 2 brytere i én innkapsling
- Problemfri åpning av dører under spenning ved hjelp av hevarmsystem
- Ex-versjon tilgjengelig
- Manuell tvangsåpning
- Nødutgang
- 172 mm x 100 mm x 80 mm
- metallhus
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Robust design
- Lang levetid
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Skrueklemmetilkobling
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZM 415-11/02ZPKTE 24VAC/DC
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101193002
EAN (European Article Number)4030661354514
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippelektromekanisk
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt996g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenningJa
NødutgangJa
Manuell tvangsåpningJa
Antall aktiveringsretninger1
Antall eksterne kontakter1
Antall sikkerhetskontakter3
Antall vernedører1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Klemmekraft iht. EN ISO 141193.500N
Holdekraft, minimum150N
Holdekraft, maksimum400N
tvangsbrytende vandring5mm
Tvangsbrytende kraft, minimum 15N
Aktueringshastighet, maksikum 0,2m/s
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum0.75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor80mm
Bredde på sensor172mm
Høyde på sensor100mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-25 ... +50 °C
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Rated control voltage24VAC/DC
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131A
Elektriske strømforbruk, maksimum10W
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)hengslet beskyttelsesanordningskyvbar sikkerhetsvern
Note
Note (Emergency exit)I avmontert tilstand er verneinnretningen beskyttet mot utilsiktet lukkingmed trykknapp i fast posisjonNødutgang ved å trykke på rød trykknappSperremontering på utsidenTilbakestill ved å trekke i den røde låste knappen
Note (Manual release)Montering utenforUtløsning og tilbakestilling med M5 trekantnøkkel
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.07.2026, 18:45