AZM 415-33ZPDKA-M20 24VA C/DC
Varenummer:101172090

Produktbeskrivelse
- Kulereile for hver dør, individuelt justerbar opp til 400 N
- 3 brytere i én innkapsling
- Fjærbelastede aktivatorer
- for dobbeldører
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- metallhus
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Robust design
- Lang levetid
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Skrueklemmetilkobling
Vennligst logg inn for å se priser