AZM 415-STS30-08
Varenummer:101176900

Produktbeskrivelse
- Forriglingshåndtak
- Egnet for alle typer vern
- passer i kombinasjon med EX-AZM 415
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZM 415-STS30-08
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101176900
EAN (European Article Number)4030661307305
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Bruttovekt1.460g
Mekaniske data
DørhengselVenstre
Klippekraft30.000N
Actuator mountedUtenfor
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)(parts marked grey in the dimensional drawing)
Leveringsomfang for monteringsmateriellMonteringsplate for sikkerhetsbryter
Note
Note (General)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Merk - måltegning
NoteTegningene vises alltid sett fra bryteren.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.10.2026, 03:19