AZM150SK-02/02RT-024
Varenummer:153032164

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- 8 startplan med roterende hode
- Enkel montering, spesielt på 40 mm-profiler
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZM150SK-02/02RT-024
Artikkelnummer (bestillingsnummer)153032164
EAN (European Article Number)4030661689067
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DataCCCcULusTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippelektromekanisk
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
LåseboltmaterialeStainless steel (1.4104)
Bruttovekt601g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenningJa
NødutgangJa
Antall aktiveringsretninger2
Antall sikkerhetskontakter4
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Kontrollkategori1
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
MerkElektrisk levetid på forespørsel.
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Merkved 10 % Ie og resistiv belastning
Mission time20Year(s)
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
Merkfor 2-kanals bruk og med egnet logikkenhet.
Mission time20Year(s)
Klassifisering - forriglingsfunksjon
Performance Level, up toe
Merk (Performance Level)Informasjon for sikkerhetsvurderingen av låsesperrefunksjonen er dokumentert i bruksanvisningen eller i veiledningen "Drift og installasjon".
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)fra enhetsversjon V2 (se typeskilt)
Klemmekraft iht. EN ISO 141191.500N
Klemmekraft, maksimum1.950N
Holdekraft, cirka50N
tvangsbrytende vandring5mm
Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum10N
Aktueringshastighet, maksikum 0,3m/s
MonteringSkruer
Type of the fixing screws4x M5
Styrkeklasse8.8
Tiltrekkingsmoment for festeskruene, minimum1,3Nm
Tightening torque of the fixing screws, maximum1,5Nm
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet0,5Nm
MerkTorx T10
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring3 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum0.25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
Noteincluding conductor ferrules without plastic collar
Tiltrekkingsmoment for den elektriske forbindelsen, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Tillatt kabeltypeFleksibelStiv trådStiv, solid ledning
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Tool for the connectionPZ 2
Strip length6mm
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor64mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor204mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-25 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning300 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Overvoltage categoryII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Termisk teststrøm5A
Merkespenning24VDC
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Elektriske strømforbruk, maksimum8,5W
KoblingselementMagnetventil: 2 NC-kontakter (NC) / Aktuator: 2 NC-kontakter (NC)
Note (Switching element)galvanisk atskilte kontaktbroer
Bryteprinsippslow action, positive break NC contact
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Arbeidssyklus magnet100%
Testpulsens varighet, maksimum5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)avtakbare vernhengslet beskyttelsesanordningskyvbar sikkerhetsvern
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Note
Note (Emergency exit)I nødsfall aktivering fra farlig områdeMontering bare innenfor det vernede området
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.09.2026, 12:48