AZM150SK-11/02RIT-024-B6L
Varenummer:153032220

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- 8 startplan med roterende hode
- Individuelle kodevarianter med høy koding til ISO 14119
- Enkel montering, spesielt på 40 mm-profiler
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZM150SK-11/02RIT-024-B6L
Artikkelnummer (bestillingsnummer)153032220
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DataCCCcULusTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodenivå i henhold til ISO 14119Høy
Aktivt prinsippelektromekanisk
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Materiale for aktivatorRustfritt stål (V4A)
LåseboltmaterialeStainless steel (1.4104)
Bruttovekt637g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenningJa
NødutgangJa
Antall aktiveringsretninger2
Antall eksterne kontakter1
Antall sikkerhetskontakter3
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Kontrollkategori1
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
MerkElectrical life on request.
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Merkat 10% Ie and ohmic load
Mission time20Year(s)
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
Merkfor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)from device version V2 (see type plate)
Klemmekraft iht. EN ISO 141191.500N
Klemmekraft, maksimum1.950N
Holdekraft, cirka50N
tvangsbrytende vandring5mm
Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum10N
Aktueringshastighet, maksikum 0,3m/s
MonteringSkruer
Type of the fixing screws4x M5
Styrkeklasse8.8
Tiltrekkingsmoment for festeskruene, minimum1,3Nm
Tightening torque of the fixing screws, maximum1,5Nm
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet0,5Nm
MerkTorx T10
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring3 x M20 x 1,5
Konnektor stikkSkruetilslutning
Kabeldimensjon, minimum0,25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm²
Noteincluding conductor ferrules without plastic collar
Tillatt kabeltypeflexiblesolid multi-wiresolid single-wire
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor64mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor204mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-25 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning300 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Overvoltage categoryII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Termisk teststrøm5A
Merkespenning24VDC
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Elektriske strømforbruk, maksimum8,5W
KoblingselementMagnet: 1 NO contact, 1 NC contact / Actuator: 2 NC contacts
Note (Switching element)med dobbelt brudd
Bryteprinsippslow action, positive break NC contact
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Arbeidssyklus magnet100%
Testpulsens varighet, maksimum5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Elektriske data - Hjelpekontaktene
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)avtakbare vernhengslet beskyttelsesanordningskyvbar sikkerhetsvern
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSlot cover for dust-proof covering of the opening not in useThe actuator is included in the scope of delivery
Note
Note (Emergency exit)I nødsfall aktivering fra farlig områdeMontering bare innenfor det vernede området
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.07.2026, 22:00